Опубликуйте свои продукты
K-CB-CLC2031BAN Bancroft® 20" W x 31" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2031BAN Bancroft® 20" W x 31" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2031BAN Bancroft® 20" W x 31" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    Showcasing a sleek, modern design, this medicine cabinet features a beveled frameless Bancroft door. Mirrors are positioned on the front and back of the door, as well as the interior back of the cabinet. Two adjustable glass shelves hold your toiletries and bath items. Durable aluminum construction makes this cabinet rust- and rot-resistant.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction provides a durable rust-free and chip-free finish.
    • Full-overlay beveled mirror.
    • Mirrors on back of door and interior back of cabinet.
    • Two adjustable tempered-glass shelves.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Includes side mirror kit for surface installation.
    • Coordinates with other products in the Bancroft collection.

    Material

    • Anodized aluminum.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-CB-CLC2031BAN
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBancroft®.
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)31
    • Ширина (дюймы)20
    • Глубина (дюймы)4.81
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Наименование OmniClassMedicine Cabinets

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки