Опубликуйте свои продукты
Cursiva® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Cursiva® Three-piece bathroom accessory set

Cursiva bathroom accessories pair crisp lines with softened geometric surfaces for a warm, contemporary design. This three-piece set adds the convenience for an easy and coordinated approach to bathroom decor. Set includes an 18" towel bar, towel ring, and toilet paper holder.

Features

  • Coordinating 18" (457 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Coordinates with other products in the Cursiva collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and templates included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R28528
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииCursiva™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.94
  • Ширина (дюймы)3.24
  • Глубина (дюймы)18
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки