Опубликуйте свои продукты
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink

    The distinctive, modern design of the KOHLER® Decree top-mount/undermount workstation sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious stainless steel double-equal bowl sink is ideal for soaking and washing large pans and features tightly angled corners to maximize bowl space. SilentShield® sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise. This workstation sink kit also includes a sink rack, two-piece colander set, acacia cutting board, and sink drains with strainers.

    • 36" (914 mm) minimum base cabinet width
    • Double-equal bowls
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Rear drain placement increases cabinet storage space underneath sink
    • Bowls slope towards drains to minimize water pooling
    • Single faucet hole
    • Box includes: Sink, sink rack, drains and strainers, acacia cutting board, two-piece nested colander, cutout template, installation hardware

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel
    • Acacia wood
    • Polypropylene

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-R39832-1AC
    • Тип продукцииKitchen Sink
    • Группа продукцииDecree®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9.42
    • Ширина (дюймы)22
    • Глубина (дюймы)33
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код ETIMEG015130
    • Название ETIMDrains
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки