Опубликуйте свои продукты
K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve
Kohler

K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve

The classic detailing of Finial Traditional faucets imparts an elegant look to your bathroom. This uniquely designed valve trim features two lever handles oriented vertically for precise control. Match it with other Finial Traditional accessories for a unified bathroom motif. Pair this trim with a MasterShower® stacked thermostatic valve for precise water temperature.


FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.

Material

  • Complements the Finial® faucet and accessory collections.
  • Premium matrial constuction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T10302-4M
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииFinial® Traditional
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8.5
  • Ширина (дюймы)6.75
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки