Опубликуйте свои продукты
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Here's a wall-mount lavatory that can stand up to high-volume usage. Vitreous china construction offers years of durable performance. The ultra-thick enamel with high-gloss finish resists staining, scratching, and chipping to maintain its lustrous sheen and allow for easy cleaning. This Kingston lavatory has a single-hole faucet drilling and a left-hand soap dispenser drilling, and includes a wall hanger.  


    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 21-1/4" x 18-1/8"
    • Wall-mount installation
    • Faucet not included
    • Includes wall hanger
    • Drilled for concealed arm carrier
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 21-1/4", Height 12-1/4", Width 18-1/8"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-2007-L
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииKingston™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки