Опубликуйте свои продукты
K-2779-8 Ceramic/Impressions® 31" rectangular vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2779-8 Ceramic/Impressions® 31" rectangular vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2779-8 Ceramic/Impressions® 31" rectangular vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    This integrated vanity top and sink offers a beautifully coordinated and easy design solution to reflect your unique bathroom style. With one-piece, seamless construction to simplify cleaning, Ceramic/Impressions vanity-top sinks are available in an array of dimensional color finishes that evoke a rich, spa-like feeling. This top/sink pairs perfectly with the industry-standard vanity sizes of the KOHLER® Tailored vanity collection, and the new dimensional finishes are color matched to existing KOHLER vitreous colors.

    Features

    • Integrated sink and vanity top.
    • 8-inch widespread faucet holes.
    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Raised outer edge helps contain water and prevents items from rolling off the vanity top.
    • Dimensional colors.
    • Coordinates with the industry-standard 30-inch vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vanity top.


    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 31", Height 7-1/2", Width 22-3/8"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-2779-8
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииCeramic/Impressions®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки