Опубликуйте свои продукты
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    The Tea-for-Two bath allows you and your partner to share a deep, immersive soak in complete comfort. A slip-resistant Safeguard® surface offers safety, and durable cast iron construction provides long-lasting performance. Available in an array of KOHLER colors to suit your decor perfectly.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-855-0
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-V
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-


    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-855
    • Тип продукцииBathing
    • Группа продукцииTea-for-Two®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures