Опубликуйте свои продукты
K-99520-L Damask® 36" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 2 drawers on left
Kohler

K-99520-L Damask® 36" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 2 drawers on left

Under Construction

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-99520-L
  • Тип продукцииVanities
  • Группа продукцииDamask®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Код ETIMEC001877
  • Название ETIMSink cupboard
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки