Опубликуйте свои продукты
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms.

FEATURES

  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchSheild™ technology withstands even the toughest daily use.
  • Compatible with 1- or 3-hole sinks.
  • One-piece, self-contained ceramic disc valve allows both volume and temperature control.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.

Material

  • Premium material for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16", Width 5-13/16"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-R76214-4D
  • Тип продукцииSink Faucets
  • Группа продукцииRubicon®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура