Опубликуйте свои продукты
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe monoblock gooseneck faucet features two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerated flow.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal proof lever handles.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 5-1/4" (133 mm) reach
  • Lower flow aerator options are available (refer to the Kohler Price Book).
  • 1.0 gal/min (3.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
  • Vandal resistant aerated outlet.

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation

  • Single-hole installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-100T70-4AKA
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTriton® Bowe®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16.62
  • Ширина (дюймы)2.25
  • Глубина (дюймы)5.25
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets