Опубликуйте свои продукты
K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar

With its smooth, rounded contours, this ADA-compliant grab bar provides a safe and sturdy support for a variety of bathroom decors. Its 36-inch length offers a wide handle for comfortable gripping, while high-quality metal construction ensures long-term functionality.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • The Oil-Rubbed Bronze finish on this product does not include copper highlights as shown.

Installation

  • Tools and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-10544
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииTraditional
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.81
  • Ширина (дюймы)2.75
  • Глубина (дюймы)36
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars