Опубликуйте свои продукты
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
    Kohler

    K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath

    Streamlined for simplicity, the Underscore bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 1130-0
    • Soaking Bath + Bask heated surface - 1130-W1
    • BubbleMassage air bath - 1168-G
    • BubbleMassage air bath + chromatherapy - 1168-GCR
    • VibrAcoustic + BubbleMassage air bath - 1168-GVB
    • VibrAcoustic + BubbleMassage air bath + Bask heated surface + chromatherapy - 1168-GVBCW
    • Whirlpool + heater - 1168-H2
    • VibrAcoustic - 1168-VB
    • VibrAcoustic + chromatherapy - 1168-VBC
    • VibrAcoustic + chromatherapy + Bask heated surface - 1168-VBCW
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - 1168-VBW
    • Whirlpool + BubbleMassage air bath - 1168-XH2G

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1130
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииUnderscore® Rectangle
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21
    • Ширина (дюймы)32
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs