Опубликуйте свои продукты
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Treat yourself to a truly relaxing experience. With massaging jets soothing away tension where you need it most, and armrests and back supports offering an inviting place to rest, this whirlpool bath is designed to pamper you. The sleek oval basin fits two people comfortably.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Drop-in

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1131
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукции7242
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20.13
    • Ширина (дюймы)42
    • Глубина (дюймы)72
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs