Опубликуйте свои продукты
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Bathe with a partner in stylish comfort. This generous 6-foot bath offers a wide oval basin for a fully immersing soak. Molded back supports and armrests on both ends let you enjoy optimum relaxation.

    FEATURES

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Reversible drain.
    • Drop-in.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1149
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)19.75
    • Ширина (дюймы)42.12
    • Глубина (дюймы)72
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs