Опубликуйте свои продукты
K-13507 Kelston® Towel ring
Kohler

K-13507 Kelston® Towel ring

Kelston accessories offer a unique blend of traditional design elements and modern accents to complement a range of bathroom designs with fresh sophistication. Featuring smart details like the pivot action of the toilet tissue holder, Kelston accessories enhance convenience and help simplify routine tasks.

  • 7-3/16" W x 3-15/16" D x 8-1/8" H
  • The Kelston collection including faucets, fixtures and accessories create a well-coordinated design throughout the entire bath or powder room.
  • Tools & installation template included
  • Lifetime Limited Warranty guarantees finish and function for life

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-k-13507
  • Тип продукцииTowel Bars
  • Группа продукцииKelston®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-06-22
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Описание Uniclass 2015Towel rings
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки