Опубликуйте свои продукты
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Inspired by old-world folk art, Mille Fleurs adds an understated elegance to the bathroom. Its blossom-laden branches and birds of flight capture the delicate artistry found in embroidery, rosemaling, and tapestry. Platinum and gold accents add a refined sense of luxury to this Conical Bell vessel sink.

    FEATURES

    • Decorated with a blossom and bird pattern with gold and platinum accents on Almond background.
    • Round bowl-like basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-14223-T9
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииConical Bell®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.37
    • Ширина (дюймы)16.25
    • Глубина (дюймы)16.25
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks