Опубликуйте свои продукты
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Stillness accessories combine a sculptural form with the simple functionality of architectural style. This metal toilet tissue holder features a sophisticated pivot action that enhances convenience and helps simplify changing out the roll. Available in an array of KOHLER finishes to complement any bathroom decor.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Stillness faucets and accessories.

    Installation

    • Installation hardware and template included.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-14393
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииStillness®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.87
    • Ширина (дюймы)2.81
    • Глубина (дюймы)8.18
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers