Опубликуйте свои продукты
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    With an integrated high-dome ceiling and a spacious design, this Sonata shower stall offers ample room for comfortable showering. Integral ledges provide space for your shampoos, soaps, and other shower accessories. The stall is predrilled for the Sonata accessory kit, consisting of a grab bar and shelf. A removable corner shower seat is an optional accessory.

    FEATURES

    • Integral soap ledges.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Requires the K-9459 Sonata accessory kit (sold separately).
    • Please contact your distributor for this product's pricing information.

    Material

    • Acrylic.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1687
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииSonata®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)90
    • Ширина (дюймы)48
    • Глубина (дюймы)36
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors