Опубликуйте свои продукты
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing deep, comfortable soaking. Whirlpool jets relax away the day's tension as a lumbar arch gently supports the natural curves of your body.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value with 8 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Right drain
    • Alcove

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1947-R
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииArcher®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20.25
    • Ширина (дюймы)30
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs