Опубликуйте свои продукты
K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes
Kohler

K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes

This wall-hung lavatory combines a refreshed, natural aesthetic with the function and durability required for commercial spaces. This lavatory can be installed by itself or combined with a matching vitreous shroud, providing an elegant solution for barrier-free installations.

  • 21-15/16" L x 19-3/4" W
  • Constructed of vitreous china
  • Wall-mount installation
  • Drilled for concealed arm carrier installation
  • ADA and TAS Compliant
  • 8" Center
  • Wall hanger included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-k-1997-8
  • Тип продукцииSinks/Lavatories
  • Группа продукцииBrenham™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-06-21
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки