Опубликуйте свои продукты
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth rectangular basin to just about any countertop.

    FEATURES

    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-20000
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииCaxton®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks