Опубликуйте свои продукты
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This large trough-style sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    Features

    • Large rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-20212
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииIron Plains® Trough Rectangle
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.68
    • Ширина (дюймы)15.62
    • Глубина (дюймы)30
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks