Опубликуйте свои продукты
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    With its unique curved bottom and clean lines, Ladena evokes casual elegance. This spacious and distinctive sink has a smooth, glazed rim for a polished look and is versatile enough to complement traditional and modern bathrooms.  

    Features

    • Rectangular basin with curved bottom.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • ADA-compliant when installed in a 21" minimum depth countertop

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-2215
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииLadena®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks