Опубликуйте свои продукты
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
    Kohler

    K-22545-SC01 Damask® One-light sconce

    Influenced by the unique candle-like shape of antique apothecary jars, the Damask lighting collection illuminates any space with lasting beautify and style.

    FEATURES

    • Derived from historical references this lighting collection is intricate and modern at the same time.
    • Suitable for living, dining, and kitchen spaces, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G or T light bulbs (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-22545-SC01
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииDamask™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)17
    • Ширина (дюймы)5
    • Глубина (дюймы)6.56
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures