Опубликуйте свои продукты
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
    Kohler

    K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Inspired by turn-of-the-century vintage charm, the Artifacts lighting collection illuminates the beauty of any space.

    FEATURES

    • A perfect complement to our Artifacts suite of products.
    • Versatile design that features a frosted shade surrounded by a clear glass shade.
    • For a vintage look, remove the optional frosted glass and add any E26 medium-base Edison bulb (sold separately).
    • For soft lighting, use an E26 medium-base type B light bulb with the frosted shade (bulb sold separately).
    • A 10' cord offers many height options.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-22655-PE03
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииArtifacts®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)45.67
    • Ширина (дюймы)10.81
    • Глубина (дюймы)10.81
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures