Опубликуйте свои продукты
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Inspired by traditional furniture and architectural elements, the Memoirs collection possesses a timeless style. This pedestal features an elegant tapered base that coordinates with several Memoirs basins for a unified look.

Features

  • Combines with the K-2345, K-2269, K-2239, or K-2259 basin to create the K-2238, K-2258, K-2268, or K-2344 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-2267
  • Тип продукцииBathroom Sinks
  • Группа продукцииMemoirs®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)27.49
  • Ширина (дюймы)10.13
  • Глубина (дюймы)11.04
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код ETIMEG017910
  • Название ETIMAccessories for sanitary devices
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Описание Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties