Опубликуйте свои продукты
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Complete the sink with the Purist medicine cabinet with laminar faucet or a Purist wall-mount faucet with minimum spout length of 12 inches from a finished wall.

    FEATURES

    • Square, shallow basin.
    • No faucet holes; requires wall-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.
    • Optional porcelain hand basins in White porcelain and Natural porcelain.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Wall-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2314
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииPurist® Wading Pool®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.12
    • Ширина (дюймы)24.25
    • Глубина (дюймы)23.93
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks