Опубликуйте свои продукты
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Pair it with other products in the Purist collection, including the Purist porcelain hand basins.

    FEATURES

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Square, shallow basin.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Drop-in or wall-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2314-8
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииPurist® Wading Pool®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.12
    • Ширина (дюймы)24.25
    • Глубина (дюймы)23.93
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks