Опубликуйте свои продукты
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Sometimes the most simple things can create all the attention. Kohler’s Square bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Holds two rolls of toilet tissue.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-23288
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSquare
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2
  • Ширина (дюймы)10.56
  • Глубина (дюймы)3.68
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers