Опубликуйте свои продукты
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Inspired by a 1929 KOHLER exhibition at the Metropolitan Museum of Art, the Kathryn collection captures the unforgettable style of a bygone era. With its modern interpretation of retro styling, this rectangular undermount sink makes a striking addition to the bathroom.

Features
  • Rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
Material
  • Vitreous china.
Installation
  • Undermount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-2330
  • Тип продукцииSinks/Lavatories
  • Группа продукцииKathryn®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.75
  • Ширина (дюймы)19.75
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks