Опубликуйте свои продукты
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

A simple minimalist collection. It is modern and pure, allowing you to create your own space and define your own design.

FEATURES

  • A perfect complement to our Components suite of products.
  • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
  • Dimmable, integrated LED emits a beautiful light at the perfect color temperature.
  • Can be mounted vertically or horizontally.
  • Suitable for damp locations, per UL 1598.

Material

  • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
  • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

Installation

  • Installation hardware included.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-23464-SCLED
  • Тип продукцииLighting Fixture
  • Группа продукцииComponents™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.12
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)3.25
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures