Опубликуйте свои продукты
Parallel® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Parallel® Pivoting toilet paper holder

This pivoting toilet paper holder makes changing rolls quick and simple.The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Pivoting holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-23528
  • Тип продукцииToilet Tissue Holder
  • Группа продукцииParallel®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2
  • Ширина (дюймы)3.56
  • Глубина (дюймы)8.25
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEC010907
  • Название ETIMRecess for tissue holder
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers