Опубликуйте свои продукты
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.


    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2358-1 basin and the K-2357 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2359-1
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииArcher®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)35.25
    • Ширина (дюймы)20.44
    • Глубина (дюймы)23.94
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks