Опубликуйте свои продукты
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

    The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2363-8 basin and the K-2364 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2362-8
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииCimarron®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)34.5
    • Ширина (дюймы)18.88
    • Глубина (дюймы)22.75
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks