Опубликуйте свои продукты
K-24546 Kumin® Toilet paper holder
Kohler

K-24546 Kumin® Toilet paper holder

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its toilet paper holder, a blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.
  • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-24546
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииKumin®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.81
  • Ширина (дюймы)8.25
  • Глубина (дюймы)2.87
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers