Опубликуйте свои продукты
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) rear spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-R

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-25039-R
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииBranham™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)44.45
  • Ширина (дюймы)18.3
  • Глубина (дюймы)17.4
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Код ETIMEC010235
  • Название ETIMUrinal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals