Опубликуйте свои продукты
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle vessel-style sink features a wide, shallow basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Rectangular basin with a contemporary design
    • With overflow
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2660-1
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииVox®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.88
    • Ширина (дюймы)18.13
    • Глубина (дюймы)23
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks