Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
kohler/products/bbac40b8-8654-449f-8ad9-fa44a1ba1f7a
Главная страница
Категории
Сантехника
Сантехника
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Доступно в Соединенные Штаты
Kohler
Отслеживать
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Combining classic style with affordability, the Evandale three-piece vanity unites lavatory, basin and fine cabinetry in one for a complete solution:
Easy-to-install three-piece combination vanity
Provides a classic look that complements a wide range of styles
Polyurethane finish on moisture-resistant substrate for excellent durability
Coordinates with the optional Evandale mirror (K-2746)Stone top and backsplash30" x 21" x 33-1/2"
Vitreous china Caxton undercounter lavatory
Stone top and backsplash
Available in either Sapele or Lilly wood finishes
Загрузить
Связаться с Kohler
Вход
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
kohler-k-2732
Тип продукции
Toilet and Bath Specialties
Группа продукции
Evandale™
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2011-06-22
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.us.kohler.com/us/catalog/productDetails.jsp?productNumber=2732
URL примера запроса
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:KOHLER#/page:1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Сантехника
Название по ССКПУ ООН
Cabinets
Код ССКПУ ООН
30161801
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Описание Uniclass 2015
Vanity units
Код CSI MasterFormat 2014
41 53 13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Storage Cabinets
Номер OmniClass
23-31 25 13
Наименование OmniClass
Bathroom Cabinets
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
13-gallon stainless steel step trash can
4.9
(
7
)
Загрузить
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить