Опубликуйте свои продукты
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2824 Serif® Undermount bathroom sink

    With classic curves and a hint of contemporary flair, the Serif sink offers a unique style that fits a variety of bathroom decors. This basin's sleek undermount installation blends into the surrounding countertop for a clean look. 

    Features

    • Oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Serif collection.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 20-5/8", Height 8-7/16", Width 15-1/4"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-2824
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииSerif®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks