Опубликуйте свои продукты
Components® Soap/lotion dispenser
Kohler

Components® Soap/lotion dispenser

Sleek and minimalist, the Components collection exudes calm sophistication. Strong, confident lines create bold and distinctive silhouettes accentuated by refined design details. This Components soap and lotion dispenser allows you to store your dish soap, hand soap, or hand lotion right where you need it while keeping your counter free of clutter. Available in a range of finishes to coordinate with KOHLER faucets.

Features

  • Holds up to 16 ounces of soap or lotion; refillable from top
  • Greater thread length is suitable for use with thicker countertops
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-28293
  • Тип продукцииSoap Dispensers
  • Группа продукцииComponents®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.34
  • Ширина (дюймы)1.81
  • Глубина (дюймы)2.88
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers