Опубликуйте свои продукты
K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

The elegant simplicity of Shaker-style furniture inspires the edgy, neo-traditional design of the Tresham Suite. This one-piece integrated lavatory is offered in an industry-standard size for easy configurability, and makes an ideal small-space solution.

  • 24" x 19-1/2" x 34 5/8"
  • Pedestal lavatory consists of combination of K-2757 lavatory and K-2767 pedestal base
  • Overflow drain
  • Fireclay construction
  • 8" widespread faucet drilling

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-k-2844-8
  • Тип продукцииSinks/Lavatories
  • Группа продукцииTresham™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-06-21
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки