Опубликуйте свои продукты
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    The timeless elegance of the round Canvas sink makes it an ideal choice for both contemporary and traditional bathrooms. This cast iron basin offers a smooth, easy-to-clean profile that can be paired with a wall- or counter-mount faucet.

    Features

    • Round basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2874
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииCanvas®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-06-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.87
    • Ширина (дюймы)16.06
    • Глубина (дюймы)19.44
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks