Опубликуйте свои продукты
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink

    Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An undermount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

    Features

    • Geometric rectangular basin with vertical sides
    • Overflow drain
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2882
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииVerticyl®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.75
    • Ширина (дюймы)15.63
    • Глубина (дюймы)19.81
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks