Опубликуйте свои продукты
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. This sink basin pairs with Memoirs console table legs to create a complete console table solution for your bathroom.

Features

  • 8" (203 mm) widespread faucet holes
  • Elegant rectangular basin and deck
  • Overflow drain
  • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles
  • Combines with the K-30007 Memoirs console table legs to create a Memoirs console table
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2344-8 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay with Supramic technology

Installation

  • Pedestal or console table

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-29999-8
  • Тип продукцииBathroom Sinks
  • Группа продукцииMemoirs®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-09
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8.78
  • Ширина (дюймы)20.51
  • Глубина (дюймы)24.49
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks