Опубликуйте свои продукты
Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet

The Verdera™ framed medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The optimal storage space, adjustable glass shelves, and mirrored interiors make your daily routine more efficient and less cluttered. The unique half-shelf accessory neatly expands storage space for various sized toiletries.

Features

  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility
  • Three adjustable tempered-glass shelves
  • Finish-matched cabinet interior
  • Half-shelf adjustable accessory for additional storage included
  • Hinges have 110° opening capability

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish

Installation

  • Surface-mount or recessed
  • Can be installed with left- or right-hand swing
  • Includes mounting hardware for surface installation
  • Includes aluminum side panel kit


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-35569
  • Тип продукцииMedicine Cabinets
  • Группа продукцииVerdera®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)30
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)5.56
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Номер OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Наименование OmniClassMedicine Cabinets