Опубликуйте свои продукты
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout
Kohler

Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout

Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the bath faucets showcase the artistry of precision machine knurling while the entirety of the collection displays stacked connection points in a subtle homage to the raw beauty of pipe fittings. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

Features

  • Designed in collaboration with Studio McGee
  • Nondiverter spout
  • 6-5/8" (168 mm) spout reach
  • 1-1/4" (31.8 mm) max hole diameter
  • Coordinates with other products in the Castia collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-35922
  • Тип продукцииBath Spouts
  • Группа продукцииCastia™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.5
  • Ширина (дюймы)2.5
  • Глубина (дюймы)6.63
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Описание Uniclass 2015Bath spouts
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets