Опубликуйте свои продукты
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Featuring a classic silhouette, this Devonshire sink faucet complements a variety of bathroom decors. The faucet features ergonomic sculpted lever handles for easy control. A spout and matching pop-up drain with a tailpiece completes the set.

Features

  • Two-handle centerset lavatory faucet for 4" centers.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance.
  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times.
  • Deck-mount installation.
  • Completes Devonshire design solution with KOHLER® fixtures and accessories.
  • Part of the Devonshire faucet collection.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-393-N4
  • Тип продукцииSink Faucets
  • Группа продукцииDevonshire®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Вспомогательный материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures