Опубликуйте свои продукты
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. The open-front seat-which fits most elongated toilets-includes an antimicrobial agent that inhibits the growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew.

    FEATURES

    • Open-front seat with lid.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Stainless-steel mounting bolts.
    • Includes an antimicrobial agent that protects the toilet seat from odor- and stain-causing bacteria, mold and mildew. Antimicrobial agent does not protect the user from disease-causing bacteria.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 17-3/16", Height 1"Width 14-3/16"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-4650-A
    • Тип продукцииToilet Seats
    • Группа продукцииLustra™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов