Опубликуйте свои продукты
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat

    This Ridgewood toilet seat has simple lines complement a variety of traditional toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most round-front one- or two-piece toilets.

    FEATURES

    • Color-matched plastic hinges.
    • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Molded wood.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-4695
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииRidgewood®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.06
    • Ширина (дюймы)14.18
    • Глубина (дюймы)16.62
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats