Опубликуйте свои продукты
K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges
Kohler

K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges

Inspired by a classic KOHLER design from 1929, this seat coordinates with select Kathryn toilets to bring timeless sophistication to your bath or powder room. The compression-molded wood construction offers a substantial look and feel.

FEATURES

  • Exclusive seat design for Kathryn K-3324 and K-3484 toilets.
  • Vibrant® Polished Nickel hinges.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

Material

  • Molded wood.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-4701-SN
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииKathryn®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.06
  • Ширина (дюймы)14.62
  • Глубина (дюймы)18.62
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats